先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4365の評価キット Mar 07, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 2.7V~5.5V単一電源動作
  • 1Wを8Ωスピーカに出力
  • THD+N:0.1% (1kHz時)
  • 外部可変利得
  • クリックレス/ポップレス動作
  • 消費電流5mA、シャットダウン電流10nA
  • 小型8ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.8mm)、8ピンµMAX®パッケージも提供
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • 汎用オーディオ
  • PDA
  • 双方向無線

説明

MAX4365の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのラウドスピーカ駆動用ハイパワーブリッジアンプを評価する完全実装および試験済みの回路基板です。DC 2.7V~5.5V電源で動作するこのEVキットは、8Ω負荷に1Wを出力することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4365の評価キット Mar 07, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。