先頭に戻る
MAX4364の評価キット
主な特長
- 2.7V~5.5V単一電源動作
- 1.4Wを8Ωスピーカに出力
- THD+N:0.04% (1kHz時)
- 外部可変利得
- クリックレス/ポップレスパワーアップ/ダウン、シャットダウン
- シャットダウン電流10nA
- 小型8ピンSOパッケージ
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- 汎用オーディオ
- PDA
- 双方向無線
説明
MAX4364の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのラウドスピーカ駆動用ハイパワーブリッジアンプを評価する完全実装および試験済みの回路基板です。DC 2.7V~5.5V電源で動作するこのEVキットは、8Ω負荷に1.4Wを出力することができます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX4364の評価キット | Aug 23, 2002 |