先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4299の評価キット Mar 11, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 4.5V~5.5V単一電源動作
  • クリック音/ポップ音のない電源投入、電源遮断、ミュート、およびミュート解除
  • PC99対応出力ドライバ:1.2VRMS以上の出力で32Ωオーディオ負荷を駆動
  • PC99対応マイクロフォンアンプ:1.5VRMS以上の出力で10kΩ負荷を駆動
  • 小型16ピンTSSOPパッケージ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
  • 民生用オーディオ
  • コードレス電話
  • ノートブックコンピュータ
  • パームトップコンピュータ
  • ペン入力パームトップ

説明

MAX4299評価キット(EVキット)は、5V単一電源アプリケーション用に設計されたオーディオシステムICのMAX4299を評価する完全実装および試験済み回路基板です。オーディオシステムICは、ステレオヘッドフォンドライバ、マイクロフォンアンプ、および3.3Vリニアレギュレータを備えています。

このEVキットのヘッドフォンドライバは、1.2VRMSで32Ωヘッドフォンを駆動することができます。マイクロフォンアンプは、1.5VRMSで10kΩ負荷を駆動することができます。3.3Vリニアレギュレータは、100mAを供給することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4299の評価キット Mar 11, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。