先頭に戻る

MAX4223およびMAX4224の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4223およびMAX4224の評価キット Aug 01, 1997

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • -3dB帯域幅:1GHz
  • 0.1dB利得平坦性:300MHz
  • スルーレート:1100V/µs
  • 電源:±5V
  • 可変利得(オプション)
  • ハイインピーダンスシャットダウンモード
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • ADC入力バッファ
  • データ通信
  • RFレシーバ
  • ビデオラインドライバ
  • ビデオ多重化

説明

MAX4223評価キット(EVキット)は、1GHz、低電力MAX4223電流フィードバックアンプの評価を容易にします。このEV キット回路は、MAX4223を非反転ユニティゲインの構成で動作させます。試験装置とのコンパチビリティのために、RF式のSMAコネクタおよび50Ωの終端抵抗が含まれています。

MAX4223評価キットでは、高周波アンプ用に最適化されたPC基板設計を使用しています。この基板は、MAX4224および同様のピン配置であるその他のマキシムアンプの評価にも使用できます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4223およびMAX4224の評価キット Aug 01, 1997

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。