先頭に戻る

MAX4213およびMAX4215の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4213およびMAX4215の評価キット Jun 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • -3dB帯域幅:300MHz
  • スルーレート:600V/µs
  • 電源:3.3V/5V単一
  • 出力:レイルトゥレイル
  • 完全実装、試験済み

アプリケーション/用途

  • ADCインタフェース
  • バッテリ駆動アプリケーション
  • CCD画像処理
  • ビデオラインドライバ
  • ビデオルーティングおよびスイッチングシステム

説明

MAX4213評価キット(EVキット)は、MAX4213レイルトゥレイル出力の高速単一電源アンプの評価作業を容易にします。このEVキットは、MAX4213を非反転ユニティゲイン構成で動作させます(単一電源またはデュアル電源モード)。

この評価キットは、高速、レイルトゥレイルバッファのMAX4215も評価できます。無料サンプルを請求して下さい。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4213およびMAX4215の評価キット Jun 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。