MAX4211EEVKIT

MAX4211AMAX4211BMAX4211CMAX4211DMAX4211E、およびMAX4211Fの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX4211Eの評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みの表面実装型回路基板であり、電力モニタIC MAX4211Eを使用して、過電力の回路遮断器と障害保護を提供します。EVキットは、MAX4211Eのマニュアルまたはマイクロコントローラによるリセットオプションを用いてプログラム可能な過電力モニタリングの機能を実証します。MAX4211Eは、外付けのpチャネルのハイサイドパワーMOSFETを制御して、過電力の障害保護を実現します。

MAX4211EのEVキット回路の過電力スレッショルドは、100W (20Vの最大入力電圧と最大5Aの負荷電流)に設定されています。このためこのキットは、ノートブックやその他のポータブル電源システムでの回路遮断器アプリケーションに最適です。EVキットは、10Aまでの最大負荷電流では、他の電力スレッショルド用に再設定することができます。

MAX4211 EVキットは、他のMAX4211電力モニタ製品の評価にも使用することができます。

主な特長

  • 100Wの過電力スレッショルド用に設定
  • 5V~20Vの最大入力電圧用に設定
  • 5Aの負荷電流スレッショルド用に設定
  • 再設定可能な過電力スレッショルド
  • パワーアップ時の容量負荷スパイクから保護
  • 設定可能なリセット(マニュアルまたはマイクロコントローラによる)
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み
  • MAX4211A、MAX4211B、MAX4211C、MAX4211D、またはMAX4211Fを評価可能(ICの交換が必要)

アプリケーション/用途

  • ベースバンドアナログ乗算器
  • 計測機器
  • 過電力回路ブレーカ
  • 電力レベル検出器
  • 電源ディスプレイ
  • 短絡保護
  • スマートバッテリパック/充電器
  • スマート周辺機器制御
  • VGA回路
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
MAX32000
High-Speed Quad Driver with Integrated DACs, Cable-Droop Compensation, Slew-Rate Control, and VHH Fourth-Level Drive

  • Low Power at High-Speed Maximizes Driver Performance
    • 700mW per Channel
    • 2.57Gbps at +1V Programmed
    • 280ps Typical Rise/Fall Times at +2V (20% to 80%)
  • Integrated Functionality Provides Value-Added Features
    • Programmable Double Time Constant Cable-Droop Compensation
    • Digital Slew-Rate Control for EMI Sensitive Applications
    • Adjustable Output Resistance with 360mΩ Resolution

  • MAX40662
    Quad Transimpedance Amplifier with Input Current Clamp and Multiplexer for LiDAR

    • AEC-Q100
    • Enables ASIL Compliance (FMEDA Available Upon Request)
    • Internal Multiplexer

    MAX40027
    デュアル280ps高速コンパレータ、超低ばらつき、LVDS出力

    • 高速伝播遅延:280ps (typ)
    • 低いオーバードライブ時のばらつき:25ps (VOD = 10mV~1V)
    • 電源電圧:2.7V~3.6V