MAX4210EEVKIT

MAX4210EMAX4210AMAX4210BMAX4210CMAX4210D、およびMAX4210Fの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX4210Eの評価キット(EVキット)は、5Vの電源電圧で動作するハイサイド電力モニタで、100mVの検出電圧に2.5Vの出力電圧を供給します。ハイサイド電力モニタMAX4210は、負荷電流とソース電圧を乗算することによって、負荷が消費する電力に比例したアナログ電圧を出力します。EVキットは、10Aのフルスケール電流測定に対応するように構築され、最大100Wの電力レベルをモニタすることができます。これは、10V~20Vのソース電圧によって実現されます。MAX4210Eは、ハイサイド電流検出を使用します。つまり、負荷は直接グランド接地されるため、グランド電位の誤差が削減されます。

MAX4210EのEVキットは完全実装および試験済みの表面実装型回路基板です。このキットは、他のMAX4210製品(MAX4210A、MAX4210B、MAX4210C、MAX4210D、およびMAX4210F)の評価にも使用可能です。

主な特長

  • リアルタイムの電力モニタ
  • ソース電圧範囲:10V~20V
  • 電力検出精度:±1.5%
  • 6ピンTDFNパッケージ
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ベースバンドアナログ乗算器
  • 計測機器
  • 過電力回路ブレーカ
  • 電力レベル検出器
  • 電源ディスプレイ
  • 短絡保護
  • スマートバッテリパック/充電器
  • スマート周辺機器制御
  • VGA回路
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
MAX40662
Quad Transimpedance Amplifier with Input Current Clamp and Multiplexer for LiDAR

  • AEC-Q100
  • Enables ASIL Compliance (FMEDA Available Upon Request)
  • Internal Multiplexer

MAX40027
デュアル280ps高速コンパレータ、超低ばらつき、LVDS出力

  • 高速伝播遅延:280ps (typ)
  • 低いオーバードライブ時のばらつき:25ps (VOD = 10mV~1V)
  • 電源電圧:2.7V~3.6V