先頭に戻る
MAX4206の評価キット
主な特長
- +2.7V~+11Vの単一電源動作、または±2.7V~±5.5Vのデュアル電源動作
- 10nA/100nA/1µA/10µAのオンボードリファレンス電流を選択可能
- 出力スケール係数を調整可能
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- アナログ信号処理
- 医療用計測
- フォトダイオード電流監視
- ポータブル計測機器
説明
MAX4206の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みの表面実装型回路基板で、対数アンプMAX4206の動作を検証します。MAX4206は、リファレンス電流に対する入力電流の対数比を計算し、対応する電圧を出力します(スケール係数のデフォルトは0.25V/decade)。EVキットは、+2.7V~+11Vの単一電源または±2.7V~±5.5Vのデュアル電源で動作し、4つのリファレンス電流のうちの1つを選択することができます。
MAX4206 EVキットは、ICと入力RCネットワーク(R1、R2、C7、およびC8)を変更することによって、MAX4207の評価に使用することができます。
MAX4206 EVキットは、ICと入力RCネットワーク(R1、R2、C7、およびC8)を変更することによって、MAX4207の評価に使用することができます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX4206の評価キット | Aug 20, 2004 |