先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4201の評価キット Mar 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • -3dB帯域幅:780MHz
  • 0.1dB利得平坦性:280MHz
  • 電圧ノイズ密度:2.1nV/√Hz
  • 電流ノイズ密度:0.8pA/√Hz
  • スルーレート:4200V/µs
  • 優れた容量性負荷駆動能力
  • 完全実装済み、試験済みの表面実装ボード

アプリケーション/用途

  • デジタル伝送ラインドライバ
  • 高速ADC入力バッファ
  • 高速DACバッファ
  • IF/通信システム
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)

説明

MAX4201の評価キット(EVキット)は、超高速、低電力、低ノイズ、オープンループバッファのMAX4201の評価を容易にします。このEVキットの回路は非反転ユニティゲイン構成でMAX4201を評価できます。EVキットには、試験機器に接続できるように、RF式のコネクタ(SMA)および50Ω終端抵抗が含まれています。

このEVキットはMAX4200およびMAX4202の評価にも使用できます(無料サンプルに関しては、マキシムまでお問合せください)。尚、MAX4201には50Ωの内部出力終端抵抗が、MAX4202には75Ωの内部出力終端抵抗が含まれていますが、MAX4200には内部出力終端抵抗はありません(詳細についてはMAX4200~MAX4205のデータシートを参照してください)。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4201の評価キット Mar 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。