先頭に戻る
MAX4173の評価キット
主な特長
- リアルタイム電流監視
- 広い入力コモンモード範囲:0~28V (動作電源電圧に無関係)
- フルスケール精度:±0.5%
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- 汎用システム/ボードレベル電流監視
- ノートブックコンピュータ
- PAバイアス制御
- ポータブルバッテリ駆動システム
- パワーマネジメントシステム
- 高精度電流源
- スマートバッテリパック/充電器
説明
MAX4173の評価キット(EVキット)は、MAX4173TEUT+を搭載した、完全実装および試験済みの表面実装PCBです。MAX4173は、0~28Vの広い入力コモンモード電圧範囲を備えた、ハイサイド電流検出アンプです。この電流検出アンプは、外付け検出抵抗を流れる負荷電流に比例したアナログ電圧出力を提供します。
20V/Vの利得バージョンのMAX4173 (MAX4173TEUT+)と150mΩの検出抵抗が基板に実装されています。異なる利得バージョンのMAX4173の評価を行うには、MAX4173TEUT+を、MAX4173FEUT+ (50V/V)またはMAX4173HEUT+ (100V/V)と外付け検出抵抗(ユーザーが用意)に置き換えてください。ユーザーは、フルスケール検出電圧を必要な出力電圧範囲に容易に合わせることができます。
20V/Vの利得バージョンのMAX4173 (MAX4173TEUT+)と150mΩの検出抵抗が基板に実装されています。異なる利得バージョンのMAX4173の評価を行うには、MAX4173TEUT+を、MAX4173FEUT+ (50V/V)またはMAX4173HEUT+ (100V/V)と外付け検出抵抗(ユーザーが用意)に置き換えてください。ユーザーは、フルスケール検出電圧を必要な出力電圧範囲に容易に合わせることができます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX4173の評価キット | Mar 16, 2009 |