製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- -3dB帯域幅:350MHz
- 0.1dB利得平坦性:100MHz
- スルーレート:700V/µs
- 微分利得/位相エラー:0.01%/0.01°
- 50Ωケーブルを直接駆動
- 完全実装済み、試験済み
- 低電力:100mW
- 0.1%までのセトリング時間:20ns
- チャネルスイッチング時間:20ns
アプリケーション/用途
- ブロードバンドビデオ
- 高精細テレビ(HDTV)
- 高速信号処理
- マルチメディア製品
- ピクセル切替
- ビデオクロスポイント切替
- ビデオ信号多重化
説明
EVキットは、MAX4159を実装した状態で出荷されています。MAX4259を評価する場合は、無料サンプル(MAX4259ESD)を請求し、MAX4159をMAX4259に置き換えてから利得設定抵抗を希望の利得に変更してください。MAX4259の最小閉ループ利得は、2V/V (6dB)となっています。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。