先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX41400の評価キット Jan 20, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 単一またはデュアル電源動作
  • 設定可能な利得
  • 設定可能なリファレンス電圧
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • EKG医療機器
  • インスリンおよび輸液ポンプ
  • 低電力センサーインタフェース
  • 圧力、重量、力センサー
  • RTD温度センサー
  • ウェアラブルデバイス

説明

MAX41400の評価キット(EVキット)は、9ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に実装された設定可能な利得を備えた低電力高精度計測アンプのMAX41400を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX41400は、10V/V~200V/Vの選択可能な利得を内蔵しています。MAX41400のEVキットは、異なるジャンパ設定によって異なるデバイス利得を設定することができます。このEVキットは1.7V~3.6Vの単一電源電圧、または±0.85V~±1.8Vを提供するデュアル電源で動作します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX41400の評価キット Jan 20, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。