製品の詳細
主な特長
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 帯域幅:880MHz (typ) -3dB
- 利得平坦性:100MHz 0.1dB
- 電圧ノイズ密度:2.1nV/√Hz
- スルーレート:400V/µs
- ±70mA出力電流駆動
- -88dBc SFDR (50MHz)
- 完全実装、試験済み表面実装ボード
アプリケーション/用途
説明
MAX4104 EVキットは、MAX4105、MAX4304およびMAX4305の評価に使用することもできます。この場合、該当する部品(MAX4105ESA、MAX4304ESAまたはMAX4305ESA)の無料サンプルを入手してEVボードのICを置き換え、希望する利得で利得設定抵抗を変更して下さい。推奨される抵抗値については、MAX4104/MAX4105/MAX4304/MAX4305データシートを参照して下さい。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。