MAX40662の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX40662の評価キット | May 06, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- MAX40662の簡便な電気的評価
- 50Ωインタフェース用に設計されたEVキット
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載運転支援システム
- LIDARレシーバ
- 光Time-Of-Flight測距
説明
MAX40662の評価キット(EVキット)は、クワッドトランスインピーダンスアンプのMAX40662を評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済み電気的デモキットです。
MAX40662のEVキットは、フォトダイオードに似た(しかし同じではない) ICへの電気的インタフェースを提供することに注意してください。
MAX40662のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX40662ATE/VY+が実装されています。
Technical Docs
データシート | MAX40662の評価キット | May 06, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。