先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX40660の評価キット Sep 12, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • MAX40660の簡便な電気的評価
  • 50Ωインタフェース用に設計されたEVキット
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 試験済み10-TDFN-EP MAX40660ATB/VY+デバイス
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載アプリケーション
  • 自動運転システム
  • 産業用セーフティシステム
  • LIDARレシーバ
  • 光距離測定

説明

MAX40660の評価キット(EVキット)は、トランスインピーダンスアンプのMAX40660を評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済み電気的デモキットです。

MAX40660のEVキットは、フォトダイオードに似た(しかし同じではない) ICへの電気的インタフェースを提供することに注意してください。

MAX40660のEVキットのPCBには、MAX40660ATB/VY+が実装されています。

簡易ブロック図

MAX40660EVKIT:ボード写真 MAX40660EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX40660の評価キット Sep 12, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。