MAX4063の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX4063の評価キット | Sep 05, 2003 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 単一電源動作:2.4V~5.5V
- 高PSRR:95dB
- 低ノイズ統合マイクロフォンバイアス
- シングルエンドおよび差動入力
- 差動出力
- 外部からの可変利得
- シャットダウン電流:0.3µA
- 小型14ピンTSSOPパッケージ
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- ノートブックオーディオシステム
- PDAオーディオシステム
- 信号調整
- タブレットPC
説明
このEVキットは、ノートブックPCの総合マイクロフォンソリューションとしてのMAX4063の提供可能な方法を検証します。MAX4063は、14ピンTSSOPパッケージおよび16ピンQFN (4mm x 4mm x 0.8mm)パッケージで提供されます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX4063の評価キット | Sep 05, 2003 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。