先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4060の評価キット Aug 28, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 4.5V~5.5V単一電源動作
  • 低消費電流:0.75mA
  • 高PSRR:86dB (1kHz)
  • シングルエンドおよび差動入力
  • PC99/2001準拠
  • 低ノイズマイクロフォンバイアス電圧
  • 小型8ピンQFNパッケージ(3mm x 3mm)
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • AES-42準拠マイクロフォン
  • ノートブックオーディオシステム
  • PDAオーディオシステム
  • 信号調整
  • USBオーディオ周辺機器

説明

MAX4060評価キット(EVキット)は、低ノイズマイクロフォンアンプのMAX4060を評価する完全実装および試験済みの回路基板です。MAX4060は、内部マイクロフォンに通常使用される差動入力アンプおよび外部マイクロフォン用シングルエンド補助入力アンプを内蔵しています。これらのアンプはともに、利得が内部で10V/Vに固定されています。また、このEVキットは、PC99/2001仕様に準拠してマイクロフォンにバイアス電圧を供給します。

MAX4060 EVキットは、自己消費電流が小さく電源除去比が優れています。MAX4060は、8ピンQFNおよびµMAX®パッケージで提供されます。MAX4060 EVキットには、小型8ピンQFNパッケージが使用されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4060の評価キット Aug 28, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。