先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX40263の評価キット Mar 23, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ノートブック
  • 3G/4G携帯電話
  • ポータブル医療機器
  • バッテリ動作機器
  • アナログ-デジタルコンバータバッファ
  • トランスインピーダンスアンプ
  • 汎用信号処理

説明

MAX40263の評価キット(EVキット)は、10ピンQFNパッケージの各チャネル個別シャットダウン内蔵低ノイズ、低電力、低バイアス電流デュアルオペアンプのMAX40263を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は非反転アンプとして構成されていますが、いくつかの部品を交換すれば他の回路構成にも適応させることができます。このEVキットにはMAX40263AVB+が実装されています。

簡易ブロック図

MAX40263EVKIT:ボード写真 MAX40263EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX40263の評価キット Mar 23, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。