先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX40242の評価キット Jan 10, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • レール・ツー・レール出力
  • 使いやすい0805部品に対応
  • 単一電源2.7V~20Vまたはデュアル電源±1.35V~±10V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 化学センサインタフェース
  • 産業用:プロセスおよび制御
  • 医療用パルス酸素濃度計
  • フォトダイオードセンサインタフェース
  • 高精度計測器

説明

MAX40242の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージの低入力バイアス電流、低ノイズオペレーショナルアンプ(オペアンプ)のMAX40242を評価するための実証済みデザインを提供します。ここのEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX40242ANA+が実装されています。

簡易ブロック図

MAX40242EVKIT:ボード写真 MAX40242EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX40242の評価キット Jan 10, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。