先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX40201の評価キット Nov 25, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 高精度リアルタイム電流監視
  • 入力コモンモード範囲:0V~+76V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 基地局および通信機器
  • 産業用制御およびオートメーション
  • パワーマネージメントシステム
  • サーババックプレーン

説明

MAX40201の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネル、高精度、高電圧、電流検出アンプのMAX40201を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、超小型8ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.3mm × 2mm)のMAX40201を実証します。

このEVキットのPCBは、200V/V利得バージョンのMAX40201WAWA+が実装されています。その他の利得バージョンも入手可能です。ピンコンパチブルのMAX40201TAWA+ (G = 25V/V)、MAX40201FAWA+ (G = 50V/V)、およびMAX40201HAWA+ (G = 100V/V)については、お問い合わせください。

簡易ブロック図

MAX40201EVKIT:ボード写真 MAX40201EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX40201の評価キット Nov 25, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。