MAX40200の評価キット
製品の詳細
MAX40200の評価キット(EVキット)は、「理想ダイオード」のMAX40200を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、小型、省スペース4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止されたMAX40200を実証します。MAX40200は5ピンSOT23 (MAX40200AUK+)でも提供されますが、このEVキットとは互換性がありません。
MAX40200のEVキットのPCBには、2つのMAX40200ANS+デバイスが実装されています。MAX40200デバイスは、電圧降下が非常に小さく「理想ダイオード」に近い性能を示す電流スイッチです。
MAX40200デバイスは、小型4ピンWLP (0.73mm × 0.73mm、0.35mmピッチ、高さわずか0.5mm)で提供されます。このデバイスは、-40℃~+125℃の拡張温度範囲で動作します。
主な機能
- 電圧降下:45mV以下(500mA時)
- 逆バイアス時のリーク電流:2µA以下
- 電源電圧範囲:1.5V~5.5V
- 低自己消費電流:7µA (typ)、18µA (max)
- 自己熱保護
- 小型4ピンWLP (0.73mm × 0.73mm)
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- MAX40200ANS+を評価
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- 電子玩具
- ノートブックおよびタブレットコンピュータ
- ポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル/ウェアラブル医療機器
- USB給電ペリフェラル
技術資料
データシート | MAX40200の評価キット | Feb 10, 2017 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- 電圧降下:45mV以下(500mA時)
- 逆バイアス時のリーク電流:2µA以下
- 電源電圧範囲:1.5V~5.5V
- 低自己消費電流:7µA (typ)、18µA (max)
- 自己熱保護
- 小型4ピンWLP (0.73mm × 0.73mm)
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- MAX40200ANS+を評価
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- 電子玩具
- ノートブックおよびタブレットコンピュータ
- ポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル/ウェアラブル医療機器
- USB給電ペリフェラル
説明
MAX40200の評価キット(EVキット)は、「理想ダイオード」のMAX40200を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、小型、省スペース4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止されたMAX40200を実証します。MAX40200は5ピンSOT23 (MAX40200AUK+)でも提供されますが、このEVキットとは互換性がありません。
MAX40200のEVキットのPCBには、2つのMAX40200ANS+デバイスが実装されています。MAX40200デバイスは、電圧降下が非常に小さく「理想ダイオード」に近い性能を示す電流スイッチです。
MAX40200デバイスは、小型4ピンWLP (0.73mm × 0.73mm、0.35mmピッチ、高さわずか0.5mm)で提供されます。このデバイスは、-40℃~+125℃の拡張温度範囲で動作します。
技術資料
データシート | MAX40200の評価キット | Feb 10, 2017 |