先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX40110の評価キット Aug 23, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Accommodates Multiple Op Amp Configurations
  • Component Pads Allow for Sallen-Key Filter
  • Accommodates Easy-to-Use Components
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 在宅医療(血糖値、体重計、血圧、EKG)
  • 産業用IoT (圧力、流量、レベル、温度、近接)
  • 光センサー
  • SAR ADCドライバ
  • ウェアラブルデバイス

説明

The MAX40110 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX40110 low-noise, low-power, low-bias-current operational amplifier in a 6-pin µDFN package. The EV kit circuit is preconfigured as noninverting amplifiers, but can be adapted to other topologies by changing a few components.

The EV kit comes with a MAX40110AYT+ installed.

簡易ブロック図

MAX40110EVKIT:ボード写真 MAX40110EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX40110の評価キット Aug 23, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。