先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX40075/MAX40088/MAX40079/MAX40087の評価キット Mar 28, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V (VDDとVSS間)
  • 利得帯域幅積:42MHz (MAX40088/MAX40087)、利得 = 5V/V 安定
  • 利得帯域幅積:10MHz (MAX40075/MAX40079)、利得 = 1V/V安定
  • 超低歪み:0.0002% (1kΩ負荷)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ADCバッファ
  • DAC出力アンプ
  • デジタルスケール
  • 低ノイズマイクロフォン/プリアンプ
  • 医療用計測
  • 歪みゲージ/センサアンプ
  • トランスインピーダンスアンプ

説明

MAX40088の評価キット(EVキット)は、MAX40075/MAX40088/MAX40079/MAX40087のICの評価に必要な全部品を搭載した完全実装および試験済みの回路基板です。MAX40088のEVキットのプリント基板(PCB)には6-SOT23パッケージのMAX40088AUT+が実装されています。

このデバイスはレール・ツー・レール出力オペアンプで、10MHzの利得帯域幅積(MAX40075/MAX40079)および42MHzの利得帯域幅積(MAX40088/MAX40087)を提供します。このEVキットは2.7V~5.5V DCの単一電源または±1.35V~±2.75Vのスプリット電源で動作します。

簡易ブロック図

MAX40088EVKIT:ボード写真 MAX40088EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX40075/MAX40088/MAX40079/MAX40087の評価キット Mar 28, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。