先頭に戻る

製品の詳細

Parametric specs for Comparators + Reference
tPD (µs) (typ) 2000
VOS (mV) (max) 12
VSUPPLY (V) (min) 3.1
VSUPPLY (V) (max) 36
# Comparators 1
Thresh. (V) 27.5
Oper. Temp. (°C) -40 to +125
Package/Pins THIN WLP/8
Budgetary
Price (See Notes)
0.75
非表示にする

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

パラメーター

Parametric specs for Comparators + Reference
tPD (µs) (typ) 2000
VOS (mV) (max) 12
VSUPPLY (V) (min) 3.1
VSUPPLY (V) (max) 36
# Comparators 1
Thresh. (V) 27.5
Oper. Temp. (°C) -40 to +125
Package/Pins THIN WLP/8
Budgetary
Price (See Notes)
0.75

主な特長

アプリケーション/用途

説明

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。