先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX40056FMAX40056TMAX40056Uの評価キット Jan 16, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • フォルト検出を備えた高精度リアルタイム電流監視
  • 内部1.5Vリファレンスを提供
  • 入力コモンモード範囲:-0.3V~+65V
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 8ピンµMAXのMAX40056FAUA+デバイスを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリスタックモニタ
  • 誘導負荷の電流監視
  • PWM Hブリッジモーターインライン/同相/巻線電流検出
  • ソレノイド電流検出

説明

MAX40056の評価キット(EVキット)は、サーボモーター制御やソレノイド駆動などのPWMアプリケーション用の高精度、高電圧、双方向電流検出アンプのMAX40056F/MAX40056T/MAX40056Uを評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済み電気的実証キットです。MAX40056F/MAX40056T/MAX40056Uは、48V、またはそれ以下のBLDC、インダクションモーターアプリケーション(ロボットなど)、ピック・アンド・プレース・マシン、3Dプリンタ、またはその他のサーボモーター制御システムに最適です。

このEVキットは、8ピンµMAXパッケージのMAX40056FAUA+ (利得 = 50V/V)を実証します。他の入手可能なピンコンパチブルオプション(MAX40056TAUA+:利得 = 20V/V、MAX40056HAUA+:利得 = 10V/V)については、お問い合わせください。

簡易ブロック図

MAX40056EVKIT:ボード写真 MAX40056EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX40056FMAX40056TMAX40056Uの評価キット Jan 16, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。