先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4003の評価キット Aug 31, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源動作:2.7V~5.5V
  • RF入力に50ΩのSMAコネクタ装備
  • 擬似測定モード用回路を実装
  • シャットダウン制御を搭載
  • 完全実装および試験済み表面実装ボード

アプリケーション/用途

  • 携帯電話(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)
  • ファイバモジュール用RSSI
  • トランスミッタパワー測定および制御
  • ワイヤレス端末機器用TSSI

説明

MAX4003の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージで提供されるRF検出器のMAX4003を評価する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。MAX4003のEVキットは、シャットダウン制御と擬似測定モード用回路を備え、MAX4000/MAX4001/MAX4002を容易に評価することができます。RF入力の50ΩのSMAコネクタによって、試験機器と容易に接続することができます。また、MAX4003のEVキットを使って、RF検出コントローラのMAX4000/MAX4001/MAX4002も評価することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4003の評価キット Aug 31, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。