MAX40026の評価キット
製品の詳細
MAX40026の評価キット(EVキット)は、2mVのヒステリシスを備えた超低280ps伝播遅延、超低ばらつきコンパレータのMAX40026を評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済みの電気的実証キットです。このボードは、入力終端を容易に別の入力終端に変更可能なレイアウトオプションを提供します。コンパレータ出力は、低電圧差動信号出力(LVDS)を駆動するように設計されています。LVDS出力は消費電力の最小化に役立ち、高速相互接続デバイス、FPGA、およびCPUと直接インタフェースします。MAX40026コンパレータは、Time of Flight測距アプリケーションに最適です。
このEVキットは、8ピンTDFNパッケージのMAX40026ATA/VY+を実証します。
主な機能
- 高速伝播遅延:280ps (typ)
- 低いオーバードライブ時のばらつき:25ps (VOV = 10mV~100mV)
- 電源電圧:2.7V~3.6V
- 39.4mW (2.7V電源時)
- 電力効率に優れたLVDS出力
- 温度範囲:-40℃~+125℃
アプリケーション/用途
- 通信
- LiDAR、レーダー、およびソナーの距離検出
- 高速差動ラインレシーバ
- 高速レベルシフト
- オシロスコープの高速トリガ
- 発振器
- 試験および測定
- スレッショルド検出器
- Time-of-Flightセンサー
技術資料
データシート | MAX40026の評価キット | Jun 07, 2019 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- 高速伝播遅延:280ps (typ)
- 低いオーバードライブ時のばらつき:25ps (VOV = 10mV~100mV)
- 電源電圧:2.7V~3.6V
- 39.4mW (2.7V電源時)
- 電力効率に優れたLVDS出力
- 温度範囲:-40℃~+125℃
アプリケーション/用途
- 通信
- LiDAR、レーダー、およびソナーの距離検出
- 高速差動ラインレシーバ
- 高速レベルシフト
- オシロスコープの高速トリガ
- 発振器
- 試験および測定
- スレッショルド検出器
- Time-of-Flightセンサー
説明
MAX40026の評価キット(EVキット)は、2mVのヒステリシスを備えた超低280ps伝播遅延、超低ばらつきコンパレータのMAX40026を評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済みの電気的実証キットです。このボードは、入力終端を容易に別の入力終端に変更可能なレイアウトオプションを提供します。コンパレータ出力は、低電圧差動信号出力(LVDS)を駆動するように設計されています。LVDS出力は消費電力の最小化に役立ち、高速相互接続デバイス、FPGA、およびCPUと直接インタフェースします。MAX40026コンパレータは、Time of Flight測距アプリケーションに最適です。
このEVキットは、8ピンTDFNパッケージのMAX40026ATA/VY+を実証します。
技術資料
データシート | MAX40026の評価キット | Jun 07, 2019 |