先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX40024

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX40024 Aug 23, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Accommodates Multiple Op Amp Configurations
  • Accommodates Easy-to-Use Components
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動機器
  • 産業用センサー
  • ウェアラブル医療

説明

The MAX40024 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX40024 low-noise, low-power, low-bias-current, rail-to-rail dual-operational amplifiers (op amps) in an 9-bump (1.23mm x 1.23mm x 0.5mm) waferlevel package (WLP). The EV kit circuit is preconfigured as noninverting amplifiers, but can be adapted to other topologies by changing a few components.

The EV kit comes with a MAX40024ANL+ installed.

簡易ブロック図

MAX40024EVKIT: Board Photo MAX40024EVKIT: Board Photot Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX40024 Aug 23, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。