先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4000MAX4001MAX4002の評価キット Sep 13, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 2.7V~5.5V単一電源動作
  • RF入力に50Ω SMAコネクタ装備
  • 薄型設計(0.65mm、max)
  • 擬似測定モード回路内蔵
  • シャットダウン制御内蔵
  • 超小型ソリューション
  • 完全実装および試験済み表面実装基板

アプリケーション/用途

  • 携帯電話(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)
  • ファイバモジュール用RSSI
  • トランスミッタパワー測定および制御
  • ワイヤレス端末機器用TSSI

説明

MAX4001評価キット(EVキット)は、9ピンチップスケールパッケージ(UCSP™)のRF検出コントローラMAX4001を評価する完全実装および試験済み表面実装回路基板です。このEVキットは、MAX4001の評価を容易にするシャットダウン制御と擬似測定モード回路を内蔵しています。RF入力には、テスト機器との接続に便利な50Ω SMAコネクタが使用されています。MAX4001 EVキットは、RF検出コントローラのMAX4000とMAX4002の評価にも使用することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4000MAX4001MAX4002の評価キット Sep 13, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。