先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX40018の評価キット Apr 05, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ハンドヘルド機器
  • ノートブックおよびタブレットコンピュータ
  • ポータブル計測機器
  • ポータブル医療機器
  • ウェアラブルデバイス

説明

MAX40018の評価キット(EVキット)は、8ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.63mm × 0.91mm × 0.5mm)に封止された低電力、レール・ツー・レールデュアルオペレーショナルアンプ(オペアンプ)のMAX40018を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。

このEVキットには、MAX40018ANA+が実装されています。

簡易ブロック図

MAX40018EVKIT:ボード写真 MAX40018EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX40018の評価キット Apr 05, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。