MAX40010の評価キット
製品の詳細
MAX40010の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネル、高精度、高電圧、電流検出アンプのMAX40010を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、5ピンSOT-23パッケージのMAX40010を実証します。
このEVキットのPCBは、20V/V利得バージョンのMAX40010TAWT+が実装されています。その他の利得オプションも利用可能です。ピンコンパチブルのMAX40010LAWT+ (G = 12.5V/V)、MAX40010FAWT+ (G = 50V/V)、およびMAX40010HAWT+ (G = 100V/V)については、お問い合わせください。
主な機能
- 高精度、リアルタイム電流監視
- 入力コモンモード範囲:+2.7V~+76V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載センシング
- 基地局および通信機器
- エネルギー管理
- サーバーバックプレーン/データセンター
- ソーラーパネル監視
技術資料
データシート | MAX40010の評価キット | Jul 27, 2017 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
![]() | シミュレーションモデル MAX40010EVKIT ODB ファイル | ダウンロード |
![]() | シミュレーションモデル MAX40010EVKIT ODB ファイル | ダウンロード |
パラメーター
主な機能
- 高精度、リアルタイム電流監視
- 入力コモンモード範囲:+2.7V~+76V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載センシング
- 基地局および通信機器
- エネルギー管理
- サーバーバックプレーン/データセンター
- ソーラーパネル監視
説明
MAX40010の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネル、高精度、高電圧、電流検出アンプのMAX40010を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、5ピンSOT-23パッケージのMAX40010を実証します。
このEVキットのPCBは、20V/V利得バージョンのMAX40010TAWT+が実装されています。その他の利得オプションも利用可能です。ピンコンパチブルのMAX40010LAWT+ (G = 12.5V/V)、MAX40010FAWT+ (G = 50V/V)、およびMAX40010HAWT+ (G = 100V/V)については、お問い合わせください。
技術資料
データシート | MAX40010の評価キット | Jul 27, 2017 |