先頭に戻る
MAX40007の評価キット
主な特長
- 単一電源動作:1.7V~5.5V
- ユニティゲインバッファ構成で提供
- 反転、非反転、および差動アンプ構成に設定可能
- 6ピンWLPに封止されるデバイスを評価
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- フィットネスウェアラブル
- 携帯電話
- ノートブックおよびタブレットコンピュータ
- ポータブル計測機器
- ポータブル医療機器
説明
MAX40007の評価キット(EVキット)は、省スペース、6ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.1mm × 0.76mm)で提供されるMAX40007 ICの評価に必要な全部品を内蔵した、完全実装および試験済み回路基板です。このデバイスは、消費電流わずか700nAのレール・ツー・レールマイクロパワーオペアンプです。このEVキットは、1.7V~5.5Vの単一のDC電源で動作します。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX40007の評価キット | Jan 13, 2017 |