MAX40005EVKIT

MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX40002~MAX40005の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を評価する完全実装および試験済みプリント基板です。MAX40002ANS02~MAX40005ANS02は、1.7V~5.5VのVCC電源で動作し、0.2Vの内部リファレンス電圧を備え、広い0.1V~5.5Vの入力電圧(IN)範囲を備えています。これらのEVキットは、超小型、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.76mm x 0.76mm、0.35mmピッチ)に封止されたMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を実証します。

これらのEVキットは、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX40002~MAX40005/MAX40012~MAX40015ファミリの全デバイスを評価するように設定されています。プリインストールされているもの以外のこのMAX40002~MAX40005/ MAX40012~MAX40015ファミリのその他のWLPデバイスを評価するには、U1 ICを所望のデバイスと交換してください(詳細についてはデータシートの「Ordering Information (型番)」を参照してください)。

主な特長

  • 入力電圧範囲:0.1V~5.5V
  • 外部リファレンス範囲:1.7V~5.5V (MAX40002ANS~MAX40005ANS)
  • VCC範囲(内部リファレンス):1.7V~5.5V (MAX40002ANS_ _~MAX40005ANS_ _)
  • 内部リファレンスオプション:0.2V、0.5V、0.9V、および1.222Vを提供
  • 4ピンWLPパッケージを評価
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 電子玩具
  • モバイル機器
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブル計測機器
  • ポータブル医療機器

ツールおよびモデル

  • MAX40005EVKIT ODB ファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX32000
    高速クワッドドライバ、DAC、ケーブルドループ補償、スルーレート制御、およびVHH第4レベル駆動内蔵

    • 高速での低電力によってドライバ性能を最大化
    • 内蔵機能によって付加価値機能を提供

    MAX40662
    クワッドトランスインピーダンスアンプ、入力電流クランプおよびマルチプレクサ内蔵、LiDAR用

    • AEC-Q100
    • ASIL準拠を実現(FMEDAは請求に応じて提供)
    • マルチプレクサ内蔵

    MAX40027
    デュアル280ps高速コンパレータ、超低ばらつき、LVDS出力

    • 高速伝播遅延:280ps (typ)
    • 低いオーバードライブ時のばらつき:25ps (VOD = 10mV~1V)
    • 電源電圧:2.7V~3.6V