製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧範囲:0.1V~5.5V
- 外部リファレンス範囲:1.7V~5.5V (MAX40002ANS~MAX40005ANS)
- VCC範囲(内部リファレンス):1.7V~5.5V (MAX40002ANS_ _~MAX40005ANS_ _)
- 内部リファレンスオプション:0.2V、0.5V、0.9V、および1.222Vを提供
- 4ピンWLPパッケージを評価
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 電子玩具
- モバイル機器
- ノートブックコンピュータ
- ポータブル計測機器
- ポータブル医療機器
説明
MAX40002~MAX40005の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を評価する完全実装および試験済みプリント基板です。MAX40002ANS02~MAX40005ANS02は、1.7V~5.5VのVCC電源で動作し、0.2Vの内部リファレンス電圧を備え、広い0.1V~5.5Vの入力電圧(IN)範囲を備えています。これらのEVキットは、超小型、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.76mm x 0.76mm、0.35mmピッチ)に封止されたMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を実証します。
これらのEVキットは、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX40002~MAX40005/MAX40012~MAX40015ファミリの全デバイスを評価するように設定されています。プリインストールされているもの以外のこのMAX40002~MAX40005/ MAX40012~MAX40015ファミリのその他のWLPデバイスを評価するには、U1 ICを所望のデバイスと交換してください(詳細についてはデータシートの「Ordering Information (型番)」を参照してください)。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。