先頭に戻る

製品の詳細

MAX40002~MAX40005の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を評価する完全実装および試験済みプリント基板です。MAX40002ANS02~MAX40005ANS02は、1.7V~5.5VのVCC電源で動作し、0.2Vの内部リファレンス電圧を備え、広い0.1V~5.5Vの入力電圧(IN)範囲を備えています。これらのEVキットは、超小型、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.76mm x 0.76mm、0.35mmピッチ)に封止されたMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を実証します。

これらのEVキットは、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX40002~MAX40005/MAX40012~MAX40015ファミリの全デバイスを評価するように設定されています。プリインストールされているもの以外のこのMAX40002~MAX40005/ MAX40012~MAX40015ファミリのその他のWLPデバイスを評価するには、U1 ICを所望のデバイスと交換してください(詳細についてはデータシートの「Ordering Information (型番)」を参照してください)。

主な機能

  • 入力電圧範囲:0.1V~5.5V
  • 外部リファレンス範囲:1.7V~5.5V (MAX40002ANS~MAX40005ANS)
  • VCC範囲(内部リファレンス):1.7V~5.5V (MAX40002ANS_ _~MAX40005ANS_ _)
  • 内部リファレンスオプション:0.2V、0.5V、0.9V、および1.222Vを提供
  • 4ピンWLPパッケージを評価
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 電子玩具
  • モバイル機器
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブル計測機器
  • ポータブル医療機器

技術資料

データシート MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015の評価キット May 01, 2020

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

シミュレーションモデル

MAX40002EVKIT ODB ファイル

ダウンロード

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • 入力電圧範囲:0.1V~5.5V
  • 外部リファレンス範囲:1.7V~5.5V (MAX40002ANS~MAX40005ANS)
  • VCC範囲(内部リファレンス):1.7V~5.5V (MAX40002ANS_ _~MAX40005ANS_ _)
  • 内部リファレンスオプション:0.2V、0.5V、0.9V、および1.222Vを提供
  • 4ピンWLPパッケージを評価
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 電子玩具
  • モバイル機器
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブル計測機器
  • ポータブル医療機器

説明

MAX40002~MAX40005の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を評価する完全実装および試験済みプリント基板です。MAX40002ANS02~MAX40005ANS02は、1.7V~5.5VのVCC電源で動作し、0.2Vの内部リファレンス電圧を備え、広い0.1V~5.5Vの入力電圧(IN)範囲を備えています。これらのEVキットは、超小型、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.76mm x 0.76mm、0.35mmピッチ)に封止されたMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を実証します。

これらのEVキットは、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX40002~MAX40005/MAX40012~MAX40015ファミリの全デバイスを評価するように設定されています。プリインストールされているもの以外のこのMAX40002~MAX40005/ MAX40012~MAX40015ファミリのその他のWLPデバイスを評価するには、U1 ICを所望のデバイスと交換してください(詳細についてはデータシートの「Ordering Information (型番)」を参照してください)。

技術資料

データシート MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015の評価キット May 01, 2020

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。