先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX3522Bの評価キット Nov 15, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MAX3522Bの簡便な評価
  • 50Ω SMAコネクタ
  • 重要な周辺部品をすべて搭載
  • リファレンスデザイン対応レイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェア

アプリケーション/用途

  • ケーブルモデム(CM)
  • 顧客構内設備(CPE)
  • DOCSIS 3.1アップストリーム(D3.1 US)

説明

MAX3522Bの評価キット(EVキット)は、DOCSIS 3.1アップストリームアンプのMAX3522Bの試験と評価を簡素化します。このEVキットは出荷時に完全実装および試験済みです。このEVキットは、入出力用に標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

このドキュメントには、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、EVキットの部品リスト、およびPCBの各層のアートワークが記載されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX3522Bの評価キット Nov 15, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。