先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX34427

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX34427 Aug 22, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Easy Evaluation of the MAX34427
  • +2.7V to +3.6V Single-Supply Operation
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • USB-12C/SMBus™ Interface
  • Windows® 7, 8, and 10 Compatible Software

アプリケーション/用途

  • タブレット
  • ウルトラ・ノートブック
  • ワークステーション
  • サーバ
  • VR/ARヘッドセット

説明

The MAX34427 Shield evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested PCB to evaluate the MAX34427, a SMBus two-channel, high dynamic range current, voltage, and power accumulator. The Shield operates from a single supply (either from USB or external power supply). This device is accessed through an I2C serial interface provided by a MAX32625PICO board connected to a PC by a USB port.

The MAX34427 Shield EV kit provides the hardware and software graphical user interface (GUI) necessary to evaluate the MAX34427. The kit includes an installed MAX34427. It connects to the PC through a MAX32625 PICO board and a micro-USB cable.

簡易ブロック図

MAX34427SHLD:ボード写真 MAX34427SHLD:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX34427 Aug 22, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。