先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX34406の評価キット Nov 23, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • MAX34406を容易に評価
  • 完全実装および試験済み
  • 即座に動作可能
  • 各チャネル4Aスレッショルド用に設定
  • 各チャネル最大32A電流に対応
  • 検出抵抗にアクセスしてスレッショルド調整可能
  • アンプフィルタ追加可能
  • 主な信号のテストポイントをラベル表示
  • PCB取付穴

アプリケーション/用途

  • 基地局
  • 産業用制御
  • ネットワークスイッチ/ルータ
  • サーバ
  • スマートグリッドネットワークシステム

説明

MAX34406の評価キット(EVキット)は、過電流スレッショルドコンパレータ内蔵クワッド電流検出アンプのMAX34406の評価を簡素化します。このEVキットは、完全実装済みで、動作可能な状態です。この製品には、2.5mΩの実効検出抵抗を作成するために各チャネルで並列接続する4つの10mΩ検出抵抗が同梱されています。このEVキットには、100V/Vの固定利得を提供するMAX34406デバイスが出荷時に実装されています。2.5mΩ検出抵抗と100V/V利得によって、各チャネルで4Aの過電流スレッショルドが提供されます。このEVキット上の検出抵抗は、過電流スレッショルドを調整するために変更可能です。EVキットのPCBと端子は、各チャネルで最大32Aの電流に対応することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX34406の評価キット Nov 23, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。