先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX19000の評価キット Sep 22, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • レベル設定DAC内蔵
  • 安全な動作を保証するヒートシンク内蔵
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • メモリテスタ
  • SOCテスタ

説明

MAX19000の評価キット(EVキット)は、レベルセッター内蔵のデュアルチャネル、高性能ピンエレクトロニクスドライバ/コンパレータ/負荷(DCL)のMAX19000を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、高速ディジタルI/O用とMAX19000ピンドライバ出力用のSMA接続を備えています。MAX19000のEVキットは、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートを通じてPCに接続されます。また、このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX19000の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX19000の評価キット Sep 22, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。