先頭に戻る

MAX16913およびMAX16913Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16913およびMAX16913Aの評価キット Jan 21, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力範囲:5V~18V
  • 42Vまでの入力を許容
  • 抵抗可変のオープン負荷スレッショルド
  • オープン負荷スレッショルド設定入力(OLT、MAX16913Aのみ)
  • オープンドレインのオープン負荷表示出力(アクティブローOL)
  • オープンドレインの回路短絡表示出力(アクティブローSC)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載セーフティおよびインフォテイメント
  • リモートLNAファントム電源

説明

MAX16913Aの評価キット(EVキット)は、高電圧、ハイサイド電流検出スイッチのMAX16913Aを評価するための完全実装および試験済み表面実装基板です。このEVキットは、5V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは、デバイスのオープンドレイン障害信号(アクティブローOLとアクティブローSC)、オープン負荷スレッショルド設定入力(OLT)およびシャットダウン機能(SHDN)を実証します。

MAX16913AのEVキットは、内部設定されたオープン負荷スレッショルドを備えたMAX16913の評価にも使用することができます。MAX16913を評価するためには、MAX16913AのEVキットをご注文いただく際に、MAX16913GEE+の無料サンプルをご請求ください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16913およびMAX16913Aの評価キット Jan 21, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。