先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/analog/amplifiers

マキシムは、信号調整、監視、および制御アプリケーション用に幅広い品揃えのアンプおよびコンパレータを提供しています。

マキシムのオペアンプを使って、アンプ、コンパレータ、対数アンプ、フィルタ、発振器、データコンバータ、レベルトランスレータ、リファレンスなどを作ることができます。また、それらを使って加算、減算、乗算、および積分などの数値演算を実現することもできます。

電流検出アンプ(CSA)は、シャント(検出)抵抗を流れる電流を監視し、システム負荷のクローズドループフィードバックを提供します。マキシムの電流検出アンプは、過電流保護や電力監視システムの最適化など、広範なアプリケーション用に最適化されています。マキシムは、ハイサイド検出とローサイド検出の両方、および検出抵抗を通って流れる片方向または双方向の電流用の広範囲の電流検出アンプを提供しています。

マキシムの特殊アンプは、広範なアプリケーションに最適な複数の機能を備えています。この製品グループには、差動アンプ、計測/差分アンプ、対数アンプ、プログラマブルゲインアンプ、コンパレータ/リファレンス内蔵アンプ、および設定可能な電圧/電流ドライバが含まれます。

オペアンプ

オペアンプはアナログ信号の調整に重要な役割を果たします。多くの種類のオペアンプ、そしてそれを活用するアプリケーション性能を引き出す多くのパラメーターがあります。

電流検出

電流検出アンプ(CSA)は、シャント(検出)抵抗を通って流れる電流を監視し、システム負荷のクローズドループフィードバックを提供します。電流検出アンプは、過電流保護および電力監視システムの最適化を含む広範囲のアプリケーション用に最適化されています。

特殊アンプ

マキシムは、差動出力アンプ、計測/差動アンプ、ログアンプおよびプログラマブルゲインアンプなどの広範囲のアプリケーションに最適な特化された動作および複数機能を備えたアンプを提供しています。

お客様の声

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

注目のブログ

最新ブログ

Just 1-Wire to Operate I2C/SPI Endpoints

March 04, 2022

It is possible to deliver power and data to operate I2C and SPI endpoints, such as humidity or temperature sensors, with the use of a single wire connection and ground using Analog Devices’ 1-Wire technology.

Relieving Supply Chain Issues of the 1-Wire Silicon Serial Number Chip

February 18, 2022

The 1-Wire Silicon Serial Number DS2401 and DS1990A, has suffered supply chain issues. To relieve this issue, Analog Devices has developed the alternatives DS2401A and DS1990AA.

Differences Between DS2431 and DS28E07

February 13, 2022

Differences between DS2431 and DS28E07.

ワイヤレスAndroidヘッドフォンから高精度のバッテリSOCデータを提供する

October 04, 2021

機器のバッテリと充電ケースは、長時間の動作を提供するのに十分なエネルギーを備えているでしょうか?

Keep the Lights On When Someone is Home

August 16, 2021

This blog discusses power outages and Maxim’s new solution for power backup in battery and line powered systems

信号モニタリングアプリケーションの診断機能を簡素化しつつ内部回路に給電する

June 16, 2021

産業用システムでは、機器内の奥深くに起因するフィールド側の障害を防止することができるかどうかが、自動化された工場などで連続したアップタイムを実現することができるか、それとも生産停止によって巨額の損失を被るかの分かれ目になる場合があります。

インダクタの選択を容易にする2つのツール

May 28, 2021

EE-Sim設計ツールはユーザーのカスタム要件から始めて、基本的なインダクタの選択を含む包括的なコンバータ設計を1分足らずで提示します。しかし、インダクタの選択プロセスに深く立ち入り、もっと関与したいと考えるなら、Würthの新しいREDEXPERTツールを検討しましょう。

Smart Wake-up for Security and Home Monitoring Cameras

May 19, 2021

A combination of the ultra- low power Artificial Intelligence (AI) processor and pattern recognition models greatly enhances smart wake up by detecting one or more people in the field of view with minimum power.

外出用バイタル監視およびゲームプラットフォーム

April 01, 2021

私のプロジェクトは、マキシムの低電力SIMO PMIC、m5残量ゲージ、およびセンサーを備えた「外出用」ゲームプラットフォームのデモです。このプラットフォームでは、バイタルを追跡したり、クラシックなブロック崩しゲームをプレイすることができます。

Assistant Excellence Conference - It Takes Two

March 12, 2021

The annual Assistant Excellence Conference (AEC) provides professional development for Maxim global assistants and is produced by the Maxim assistant community.

注目製品

MAX44259 1.8V、15MHz、低オフセット、低電力、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ

MAX44259 1.8V、15MHz、低オフセット、低電力、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ

MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263は、高速、高精度、低ノイズ、および低電圧動作の独自の組合せを提供するため、ポータブルおよび産業用機器での信号のフィルタや増...
  • 低ノイズによってシステム精度を向上
    • 入力電圧ノイズ密度:12.7nV/√Hz
    • 入力電流ノイズ密度:1.2fA/√Hz
    • VOS:50µV (max、+25℃時)
    • 全高調波歪み:110dB
  • 15MHzのユニティゲイン帯域幅で高帯域幅アプリケーションに対応
  • 低電力によってポータブル機器のバッテリ寿命を延長
    • 低入力バイアス電流:500fA
    • 自己消費電流:750µA (アンプ当り)
    • シャットダウン消費電流:1µA以下
  • オンデマンドVOS自己較正(MAX44261)
  • 基板スペースの削減
    • 小型SC70 (2mm x 2mm)、Thin µDFN (1mm x 1.5mm、MAX44260)、SOT23パッケージ(MAX44259)
  • 電源要件を簡素化する広い電源範囲:1.8V~5.5V

MAX34427SHLD Evaluation Kit for the MAX34427

The MAX34427 Shield evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested PCB to evaluate the ...
MAX34427SHLD Evaluation Kit for the <a href="/en/products/MAX34427">MAX34427</a>

MAX34427SHLD Evaluation Kit for the MAX34427

The MAX34427 Shield evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested PCB to evaluate the ...
MAX34427 SMBusデュアル・チャンネル広ダイナミック・レンジ電力積算器

MAX34427 SMBusデュアル・チャンネル広ダイナミック・レンジ電力積算器

MAX34427は、システムの消費電力の判定に使用される専用の電流、電圧、および電力モニタです。このデバイスは非常に広いダイナミック・レンジ(20,000:1)を備えているため、それらのシステ...
  • コードの最適化による消費電力の最小化を実現
  • 広い86dBのダイナミック・レンジを備えた2つの電力モニタ
  • 電流と電圧の両方を測定
  • 積算電流のみまたは積算電力の測定が可能
  • 低速積算モードでは消費電力が低減
  • パワーダウン・モード
  • 自律的動作によってプロセッサのオーバーヘッドを最小化
    • チャンネル当り56ビットの積算器によって2048サンプル/秒で2.27時間のデータをキャプチャ
    • チャンネル当り14ビットの電圧レジスタ
  • 高集積ソリューションによって部品数、PCBスペース、およびBOMコストを最小化
    • 電流検出電圧:5µV~100mV (電流コモンモード範囲:0.5V~24V)
    • 16のプログラム可能I2Cアドレス
    • バス・タイムアウトを備えたI2C/SMBusインターフェース
    • 温度範囲:-40℃~+85℃
    • 小型12ピンWLP (2.24mm × 1.91mm、0.5mmピッチ)および12ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)
  • 開発が容易
    • 高度なGUIを備えた評価用キット

MAX34427 SMBus Dual Channel High Dynamic Range Power Accumulator

The MAX34427 is a specialized current, voltage, and power monitor used to determine power consum...

MAX40070EVKIT Evaluation Kit for the MAX40070

The MAX40070 evaluation kit (EV kit) is fully assembled and tested PC board that evaluates the M...
  • Low Operating Current of 20µA (typ)
  • Input Voltage Range = 0V to 24.2V
  • < 2µs Propagation Delay
  • Internal High-Precision Voltage Reference
  • Internal Current Source for Customized Thresholds and Hysteresis with External Resistors
  • Open-Drain Output
  • Tiny 8-Bump WLP (0.35mm Pitch) and TDFN (2mm x 2mm) Packages Selectable
  • -40°C to 125°C Temperature Range
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

MAX40070EVKIT Evaluation Kit for the MAX40070

The MAX40070 evaluation kit (EV kit) is fully assembled and tested PC board that evaluates the M...
MAX40070 High Voltage, Low Power Comparator

MAX40070 High Voltage, Low Power Comparator

MAX40070/MAX40072 is a family of single micropower comparators ideal for a wide variety of batte...
MAX40072 High Voltage, Low Power Comparator

MAX40072 High Voltage, Low Power Comparator

MAX40070/MAX40072 is a family of single micropower comparators ideal for a wide variety of batte...

MAX40070 High Voltage, Low Power Comparator

MAX40070/MAX40072 is a family of single micropower comparators ideal for a wide variety of batte...