先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX32001

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX32001 Jun 28, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Onboard MAX32625 Pico Board
  • ncludes Heatsink
  • Onboard Voltage Regulators
  • USB Interface
  • Headers for External SPI Interface
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • メモリATEテスター
  • SOC ATEテスター
  • ウェハ・プローブ・テスター
  • ディスクリートATEテスター
  • 試験および測定装置

説明

The MAX32001 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB) that simplifies evaluation and demonstrates the functionality of the MAX32001, a dual channel pin electronics driver, comparator, load, PMU switches, and level setting DACs. Standard 50Ω SMA connectors are included on the EV kit for the inputs and outputs to facilitate quick and easy evaluation on the test bench.

The MAX32001 evaluation kit contains a microcontroller (MCU) that translates between the SPI interface and USB to allow the user to configure internal registers and modes with Graphical User Interface (GUI) software running on a PC. The EV kit includes Windows® 10-compatible software that provides a simple GUI for configuration of all the MAX32001 registers through SPI. The EV kit is fully assembled and tested at the factory.

This document provides a component list, a list of equipment required to evaluate the device, a straightforward test procedure to verify functionality, a description of the EV kit circuit, the circuit schematic, and artwork for each layer of the PCB.

簡易ブロック図

MAX32001EVKIT:ボード写真 MAX32001EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX32001 Jun 28, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。