先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/analog

アナログICは、簡素なものから複雑なものまで、完全なアナログ回路機能を1つのチップで提供します。アナログデバイスは、現実の信号を電子およびデジタルシステムにインタフェースするために必要です。マキシムのアナログ製品の広範なセレクションには、オペアンプ、電流検出アンプ、オーディオ/ビデオアンプ、データコンバータ、アナログフィルタ、アナログスイッチ/マルチプレクサ、およびセンサーインタフェースデバイスが含まれます。これらの高性能アナログ製品には、高確度、高精度、低ノイズ、低電力、および高電圧オプションがあり、各種のパッケージサイズで提供されます。マキシムのアナログデバイスは、産業、通信、車載、ヘルスケア、および民生用製品など、多様なアプリケーションに対応します。

アンプ

マキシムは、信号調整、監視、および制御アプリケーション用に幅広い品揃えのアンプおよびコンパレータを提供しています。

コンパレータ

マキシムは、最近では個別の電源端子を必要としない低ピン数のコンパレータを発表し、革新を続けています。以下のカテゴリの先進的製品を提供しています。

オーディオ

マキシムのオーディオ製品は、多数のトップブランドのモバイル機器、コンピュータ、ポータブル電子機器、スマートホーム、ウェアラブル、ゲーム機、通信、商用、および医療機器でサウンドおよびボイス用に使...

ビデオ

マキシムのビデオICは、ビデオ入力から、ビデオ処理、ビデオ出力までの、完全なビデオ処理シグナルチェーンに対応します。

データコンバータ

マキシムのデータコンバータのポートフォリオは、業界で最大のものの1つです。マキシムの多種多様なアナログ-デジタルコンバータ(ADC)、デジタル-アナログコンバータ(DAC)、およびアナログフロ...

リアルタイムクロック

リアルタイムクロック(RTC) ICは、「現実」世界に関連する時間を管理するために電子回路で使用されます。特に過酷なシステムストレスに晒されている間またはメインデバイスの電力がオフの間に、高精...

アナログスイッチおよびマルチプレクサ

マキシムは業界で最も広範囲の低オン抵抗、高性能アナログスイッチおよびマルチプレクサの製品セレクションを提供しています。マキシムのスイッチおよびマルチプレクサICは、高電圧動作(最大200V)が...

クロック生成分配

マキシムのタイミングICは、業界最高のジッタ性能を実現し複数機能を内蔵しているため、基板スペース、電力、およびコストを削減します。 マキシムの幅広い製品ラインは、イーサネット、IEEE® 15...

電圧リファレンス

マキシムは、業界最高レベルのシャントおよびシリーズ電圧リファレンスICのポートフォリオを提供しています。マキシムは3ピンSC70およびチップスケールパッケージのシリーズリファレンスを開発した最...

注目ビデオ


ヘルスセンサープラットフォームのご紹介
2:15 November 15, 2016


心拍数モニタのデモ
25:30 August 11, 2016


メーターバーからバンドギャップ電圧リファレンスまで
27:00 June 13, 2016

アプリケーションノート

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

注目ブログ

お客様の声

最新ブログ

How Signal-Chain ICs Form Foundation for Smart-Grid Equipment

December 15, 2020

See why Beijing Sifang Automation chose Maxim signal-chain ICs for its high-performance power-grid protection products.

How Soundmatters Is Making Small, Portable Speakers Sound Better

December 15, 2020

Soundmatters is enhancing the sound quality of its ultra-small portable speakers with Maxim Integrated’s MAX98390 speaker amplifier.

How Analog Devices Are Enhancing LUXROBO’s IoT and Robotics Development Platform

December 01, 2020

Learn how LUXROBO increased power efficiency, shrank solution size, and lowered the BOM of its modular robotics/IoT platform with Maxim analog devices.

Is Pulse Transit Time Needed for Accurate Blood-Pressure Monitoring from Wearables?

December 01, 2020

Understand the role of pulse transit time (PTT) in accurate blood-pressure monitoring from wearables. Get ideas for your next design.

Robust NAND Flash Wafer Testers Rely on Low-Power ATE Drivers

December 01, 2020

Learn how Digital Frontier reduced wafer test equipment size and power consumption with the MAX9972 low-power ATE driver. Get details today.

なぜパンデミックにならないとリモート患者モニタリングの価値が理解されないのか?

May 25, 2020

私たちが毎日目にするCOVID-19パンデミックの恐ろしいニュースによって、リモート患者モニタリングの有効性に注目が集まっています。

How LiDAR Delivers Critical Distance-Sensing for Self-Driving Cars

April 17, 2020

Learn how LiDAR ICs like transimpedance amplifiers deliver critical distance-sensing data for self-driving cars. Read the blog for details.

How NCATEST Raised Performance and Lowered Power of Its Automated Test Equipment

April 15, 2020

NCATEST decreased the design cycle, power consumption, and size for a new automated test equipment solution using Maxim Integrated's pin electronics.

無料のデザインスタートアップパックに登録すべき4つの理由

March 24, 2020

マキシムが迅速なプロトタイプ作成をお手伝いします。無料のデザインスタートアップパックに今すぐ登録してください。厳選された20以上のマキシムの最新かつ最も人気の高い製品の中から、お好きな実装および試験済みリファレンスデザインまたは評価キットを手に入れることができます。

アナログおよびパワーマネージメントICを搭載した機能豊富なダイビングコンピュータ

March 18, 2020

海でダイビングを楽しむ際は、スキューバタンク内の酸素の残量、現在の水深、海の状況などのパラメータを把握していることが不可欠です。手首に装着するダイビングコンピュータは、ダイバーのガイドとして役立ちます。

あなたはどのタイプのアナログヒーロー?

March 02, 2020

この診断テストは、監視回路IC、インタフェース、センサー、およびタイミングという、4つの一般的なアナログICのタイプをカバーしています。あなたはどのタイプのヒーローでしょう?

Guide to LiDAR Sensors for Self-Driving Cars

February 27, 2020

Learn how LiDAR sensors help self-driving cars see the road and why transimpedance amplifiers are essential to LiDAR applications. Read Maxim’s guide on LiDAR sensors for self-driving cars.

Multichannel ADC Accuracy for Accurate Sensing

February 13, 2020

Learn how the MAX11410, which accepts different types of input signals on a single channel, delivers accurate ADC sensing and flexibility. Read the blog post.

See How Click Boards Make It Quick to Evaluate Real Time Clock ICs

February 11, 2020

Quickly evaluate Real Time Clock ICs for your next design by using a $17 click board to test drive the chip’s features and functions. Get details from the blog.

効率を低下させないダイオードORingの追加

February 10, 2020

ウェアラブルおよびハンドヘルド電子機器の設計には、バッテリ寿命、機能の豊富さ、およびサイズの間の固有のトレードオフが伴います。小型機器に最大の機能を搭載するには、最小で、最も効率的なパワーマネージメント方式が必要です。簡素なバッテリ駆動機器では、多くの場合ダイオードORingが使用されます。

アナログICで地震信号の検出を実現する方法

January 07, 2020

資源採掘や物質の採取などのアプリケーションでは、地下の奥深くで発生するあらゆる微動を感知することが重要です。高品質な地震データ収集には、高精度かつ効率的な記録技術が必要であり、それはまさに、Geophysical Technology, Inc. (GTI)が開発したソリューションを特徴づける2つの特性にほかなりません。

マイクロスピーカーを最大出力定格まで駆動する方法

December 18, 2019

マイクロスピーカーを破損せずに、より大音量のサウンドとより多くの低音を手に入れたいですか?

How GSEE-TECH Cut 6 Months from Analog Input Module Development Cycle

November 26, 2019

Learn how GSEE-Tech met cost, size, and performance requirements of an analog input module with a small, low-power ADC.

これらの産業用通信ICは古いが、もっともな理由で優れもの

November 15, 2019

イノベーションといえば、通常は最も優れた最新技術に関係するものですが、常にそうだとは限りません。「古いけど優れもの」(oldies but goodies)、という古い言い回しには理由があるのです。

オーディオDACやデジタルアンプでSN比よりダイナミックレンジの仕様が重要な理由

November 15, 2019

オーディオ用アナログ-デジタルコンバータ(ADC)、デジタル-アナログコンバータ(DAC)、またはデジタル入力アンプの信号品質を比較するために最も一般的に使用される仕様の1つは、標準規格のAES17ダイナミックレンジ測定です。

ビデオ


メーターバーからバンドギャップ電圧リファレンスまで
27:00 June 13, 2016

注目製品

MAX98355EVKIT <a href=/jp/products/MAX98355A>MAX98355A</a>および<a href=/jp/products/MAX98355B>MAX98355B</a>の評価キット

MAX98355EVKIT MAX98355AおよびMAX98355Bの評価キット

MAX98355の評価キット(EVキット)は、PCMデジタル入力D級パワーアンプのMAX98355を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2.5V~5.5Vの単一DC電源...
  • 単一電源動作:2.5V~5.5V
  • 多くのアプリケーションで必要な外付け部品は1つ(VDDコンデンサ)のみ
  • I²S、左詰め、またはTDM入力
  • 5つの選択可能な利得:3db、6dB、9dB、12dB、および15dB
  • MCLKが不要
  • サンプルレート:8kHz~96kHz
  • オーディオチャネル選択:左、右、または(左 + 右)/2
  • フィルタレスD級出力
  • 評価を容易にするオプションのD級出力フィルタ
  • 低電力シャットダウンモード
  • 低RF感度によってGSM無線からTDMAノイズを除去
  • 強力なクリック/ポップ抑制回路
  • 堅牢な短絡およびサーマル保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

MAX40080 Precision, Fast Sample-Rate, Digital Current-Sense Amplifier

The MAX40080 is a high-precision, fast-response, bi-directional current-sense amplifier with dig...

MAX22707 Low Power, Precision Zero Crossing Detector

The MAX22707 precision zero crossing detector provides a reliable and repeatable zero crossing d...

MAX5832 9-Channel, 14-Bit, Current DAC with I2C Interface

The MAX5832 is a 14-bit, 9-channel, current-output digital-to-analog converter (DAC). The device...

MAX22707EVKIT Evaluation Kit for the MAX22707

The MAX22707 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate MAX22707 low power, pr...
LM4051 複数の逆方向ブレークダウン電圧付き、50ppm/℃、高精度、超低消費電力シャント電圧リファレンス

LM4051 複数の逆方向ブレークダウン電圧付き、50ppm/℃、高精度、超低消費電力シャント電圧リファレンス

LM4050/LM4051は、高精度、2端子、シャントモード、バンドギャップ電圧リファレンスで、1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000...
  • -40℃~+125℃の温度範囲にわたって50ppm/℃ (max)の温度係数を保証
  • 超小型3ピンSC70パッケージ
  • 初期精度:0.1% (max)
  • 広い動作電流範囲:60µA~15mA
  • 28µVRMSの低出力ノイズ(10Hz~10kHz)
  • 固定逆方向ブレークダウン電圧:1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000V
  • 出力コンデンサ不要
  • 容量性負荷に対して安定
  • AEC-Q100認定、特定の/Vバージョンについては「Ordering Information (型番)」の項をご覧ください。
LM4050 複数の逆方向ブレークダウン電圧付き、50ppm/℃、高精度、超低消費電力シャント電圧リファレンス

LM4050 複数の逆方向ブレークダウン電圧付き、50ppm/℃、高精度、超低消費電力シャント電圧リファレンス

LM4050/LM4051は、高精度、2端子、シャントモード、バンドギャップ電圧リファレンスで、1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000...
  • -40℃~+125℃の温度範囲にわたって50ppm/℃ (max)の温度係数を保証
  • 超小型3ピンSC70パッケージ
  • 初期精度:0.1% (max)
  • 広い動作電流範囲:60µA~15mA
  • 28µVRMSの低出力ノイズ(10Hz~10kHz)
  • 固定逆方向ブレークダウン電圧:1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000V
  • 出力コンデンサ不要
  • 容量性負荷に対して安定
  • AEC-Q100認定、特定の/Vバージョンについては「Ordering Information (型番)」の項をご覧ください。

MAX11871 TINIタッチスクリーンコントローラSoC、相互投影型静電容量式タッチ

TINI®製品は、民生アプリケーション向けに前例のない集積化を提供します。そのポートフォリオには、複数の機能を集積化して基板スペースを節約する、完全システムオンチップ(SoC)ソリューションと...
  • 非常に高い信号対雑音比(SNR):1000:1
  • ノイズのあるところでの高信頼性タッチを提供し、最適な動作周波数を選択可能
    • LCD、AC-DCチャージャ、およびCCFLなどのノイズ源に対する優れた耐性
  • 高速レポートレートを提供
    • フレームレート:120Hz (max)
  • 包括的なタッチスクリーンサポート
    • 対角線長最大4.5インチ、5mmピッチ
  • ハプティックアクチュエータコントローラへのTacTouchトリガ
    • ハプティック圧電コントローラMAX11835
  • アップグレード可能なファームウェアおよびパラメータストレージ
  • スレーブモードI2C 400kHz
  • マルチ電源
    • アナログ電源:2.7V~3.6V (AVDD)
    • デジタル電源:1.7V~1.9V (DVDD)
    • デジタルI/O電源:DVDD~3.6V (DVDDIO)
  • 低消費電力
    • スリープモード(シャットダウン)—10µW (typ)
    • アクティブモード—10mW (typ)
  • ±4kV HBM ESD保護
DS1085L 3.3V、EconOscillator周波数シンセサイザ

DS1085L 3.3V、EconOscillator周波数シンセサイザ

DS1085Lは、外付けのタイミング部品不要の2出力周波数シンセサイザです。これは、スタンドアロン発振器、またはダイナミックにプログラムされたプロセッサ制御の周辺装置として利用できます。内部の...
  • ユーザプログラマブル周波数シンセサイザ
  • 4.1kHz~66MHzの範囲でプログラマブル
  • 2つの同期出力
  • 基準発振器出力:4.13MHz~66MHz
  • 主発振器出力:4.1kHz~66MHz
  • 3.0V~3.6Vの単一電源
  • 3つの分解能オプション
  • 2線式シリアルインタフェース
  • 絶対精度:0.75%
  • 不揮発性(NV)周波数設定値
  • 外付けタイミング部品不要
  • パワーダウンモード
  • MAX30001GEVKIT Evaluation Kit for the MAX30001G

    The MAX30001G evaluation kit (EV kit) provides a single platform to evaluate the functionality a...

    MAX30001G Ultra-Low-Power, Single-Channel IntegratedBiopotential (ECG and R-to-R) and Bioimpedance (BioZ) AFE

    The MAX30001 is a complete, biopotential and bioimpedance (BioZ), analog front-end (AFE) solutio...

    MAX31329 Low-Current, Real-Time Clock with I2C, Power Management, and Integrated Crystal

    The MAX31329 low-current, real-time clock (RTC) is a timekeeping device that provides timekeepin...
    DS1390 トリクルチャージャ付き、低電圧SPI/3線式RTC

    DS1390 トリクルチャージャ付き、低電圧SPI/3線式RTC

    低電圧シリアル周辺機器インタフェース(SPI™)のDS1390/DS1391/DS1394および低電圧3線式DS1392/DS1393のリアルタイムクロック(RTC)は、100分の1秒、秒、分...
    • リアルタイムクロックによって、100分の1秒、秒、分、時間、曜日、日、月、および年をカウント(うるう年の補正は2100年まで有効)
    • 割込みまたは方形波として構成可能な出力ピン。方形波は32.768kHz、8.192kHz、4.096kHz、または1Hz (DS1390/DS1393/DS1394のみ)の周波数をプログラム可能
    • 時刻アラーム(1つ)
    • 電源障害の検出と切替え回路
    • リセット出力/デバウンス入力(DS1391/DS1393)
    • 個別のSQWとINTの出力(DS1392)
    • トリクル充電機能
    • モード0と2をサポートするSPI (DS1394)
    • モード1と3をサポートするSPI (DS1390/DS1391)
    • 3線式インタフェース(DS1392/DS1393)
    • 3.0Vと3.3Vで4MHz
    • 1.8Vで1MHz
    • 3つの動作電圧:1.8V ±5%、3.0V ±10%、および2.97V~5.5V (DS1394:3.3V ±10%)
    • 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
    MAX40080 Precision, Fast Sample-Rate, Digital Current-Sense Amplifier

    MAX40080 Precision, Fast Sample-Rate, Digital Current-Sense Amplifier

    The MAX40080 is a high-precision, fast-response, bi-directional current-sense amplifier with dig...

    MAX40080EVSYS Evaluation Kit for the MAX40080

    The MAX40080 evaluation system (EV system) provides a single platform to evaluate the MAX40080 p...

    MAX40080EVKIT Evaluation Kit for the MAX40080

    The MAX40080 evaluation system (EV system) provides a single platform to evaluate the MAX40080 p...
    MAX6069 1&micro;A WLP高精度シャント電圧リファレンス

    MAX6069 1µA WLP高精度シャント電圧リファレンス

    超低電力シャントリファレンスのMAX6069は、スペースが重要な低電力アプリケーションに最適です。これらのデバイスは4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供され、最小動作電流が1µA以下で...
    • 広い動作電流範囲:1µA~2mA
    • 4ピンWLP (0.88mm x 1.16mm)
    • 初期電圧精度:0.2%
    • 温度係数:20ppm/℃ (max)
    • 温度範囲:-40℃~+125℃
    • 出荷時調整済み出力電圧:+1.25V、+2.048V、+2.5V、+3.0V
    • MAX6006/MAX6007/MAX6008/MAX6009と機能的に同等

    MAX5996C IEEE 802.3bt-Compliant, Powered Device with Power Telemetry and Power/Current Limit

    The MAX5996A/MAX5996B/MAX5996C provides a complete interface for a powered device (PD) to comply...

    MAX5996B IEEE 802.3bt-Compliant, Powered Device with Power Telemetry and Power/Current Limit

    The MAX5996A/MAX5996B/MAX5996C provides a complete interface for a powered device (PD) to comply...

    MAX5996A IEEE 802.3bt-Compliant, Powered Device with Power Telemetry and Power/Current Limit

    The MAX5996A/MAX5996B/MAX5996C provides a complete interface for a powered device (PD) to comply...

    リファレンスデザイン

    Product Image

    DS3231MZEVKITのボード写真

    DS3231MまたはDS3232Mの評価キット(±5ppm、I2Cリアルタイムクロック)
    Product Image

    MAXREFDES82

    産業用アプリケーション用フォース検出で重量計およびタッチインタフェースの両方として動作
    Product Image

    MAXREFDES77

    デュアルチャネルハイサイド電流検出アンプのMAX44285をPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムに接続します。
    Product Image

    MAXREFDES117

    赤色およびIR LED、および電源を内蔵した、完全な低電力、光心拍数モジュールです。