先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/all-products/campaigns/2019/sample-box

次回の設計に使用することができるマキシムの高性能アナログ製品

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)ツールキットは、マキシムの高性能、アナログビルディングブロック製品の独自のコレクションを含んでいます。この厳選されたデバイスのグループは、マキシムの膨大な製品ラインのセレクションを表しており、20の製品カテゴリに特有の、電力効率、高精度測定、高信頼の接続性、および堅牢な保護などの主要な性能領域から選ばれています。

このツールキットに含まれるICは、低電力、低ノイズ、マルチチャネル、高分解能、高精度、高速の各製品カテゴリを幅広く提供します。これらすべての特長が設計に力を与え、システムに価値をもたらします。

今すぐサンプルを請求 ›

ボックスの内容についてはこちらをクリック

携帯アプリ