SIMOパワーマネージメントIC (PMIC)

単一インダクタ、マルチ出力(SIMO)アーキテクチャベースのPMICは、1つのインダクタを複数の、個別のDC出力用のエネルギー蓄積素子として使用します。使用するインダクタの数を減らすことで、効率が向上し、電源サイズは最大50%縮小します。低自己消費電流は省電力に貢献し、最終的にスペースに制約のある設計のバッテリ寿命を延長します。

Lower Power for Location Tracking IoT Designs

ホワイトペーパー

SIMOパワーマネージメントICの製品表


説明 製品 ご注文 EVキット 設計ツール&モデル
超低電力PMIC、3出力SIMOバックブーストレギュレータ、2つのLDO、およびリチウムイオンバッテリチャージャ内蔵 MAX77654 購入 購入 EVキットのGUIをダウンロード
超低電力PMIC、3出力SIMOバックブーストレギュレータ、リチウムイオンバッテリチャージャ、およびLDO内蔵 MAX77650 購入 購入 EVキットのソフトウェアをダウンロード
MAX77651 購入 購入 EVキットのソフトウェアをダウンロード
nanoPowerトリプル出力、SIMOバックブーストレギュレータ、RSEL内蔵。WLPまたはQFN。 MAX17270 購入 購入 EE-Simを使って設計とシミュレーションを行う
nanoPowerトリプル出力、SIMOバックブーストレギュレータ、I2C内蔵。WLPまたはQFN。 MAX17271 購入 購入 EE-Simを使って設計とシミュレーションを行う
超低電力PMIC、3出力SIMOバックブーストレギュレータ、リチウムイオンバッテリチャージャ、LDO、および8つのGPIO内蔵 MAX77278 購入 購入 EVキットのソフトウェアをダウンロード
超低電力PMIC、3出力SIMOバックブーストレギュレータおよびLDO内蔵 MAX77640 購入 購入 EVキットのソフトウェアをダウンロード
MAX77641 購入 購入 EVキットのソフトウェアをダウンロード
超低電力PMIC、3出力SIMOバックブーストレギュレータ内蔵 MAX77680 購入 購入 EVキットのソフトウェアをダウンロード
MAX77681 購入 購入 EVキットのソフトウェアをダウンロード

SIMOパワーマネージメントICのリソース