先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/all-products/campaigns/2018/simo-pmics

SIMOパワーマネージメントIC (PMIC)

単一インダクタ、マルチ出力(SIMO)アーキテクチャベースのPMICは、1つのインダクタを複数の、個別のDC出力用のエネルギー蓄積素子として使用します。使用するインダクタの数を減らすことで、効率が向上し、電源サイズは最大50%縮小します。低自己消費電流は省電力に貢献し、最終的にスペースに制約のある設計のバッテリ寿命を延長します。

説明 製品 ご注文 EVキット 設計ツール&モデル
SIMO PMIC、300mAスイッチングチャージャ内蔵:TWSイヤホンを4倍高速に再充電しBOMを60%削減 MAX77659 サンプル/購入 購入 シミュレーションモデルをダウンロード
超低電力PMIC、3出力SIMOバックブーストレギュレータ、2つのLDOおよびリチウムイオンバッテリチャージャ内蔵 MAX77655 サンプル/購入 購入 EVキットソフトウェアをダウンロード
超低電力PMIC、単一インダクタ、3出力バックブーストおよび2つのLDO内蔵 MAX77654 サンプル/購入 購入 EVキットのGUIをダウンロード
超低電力PMIC、3出力SIMOバックブーストレギュレータ、リチウムイオンバッテリチャージャ、およびLDO内蔵 MAX77650 サンプル/購入 購入 EVキットのソフトウェアをダウンロード
MAX77651 サンプル/購入 購入 EVキットのソフトウェアをダウンロード
nanoPowerトリプル出力、SIMOバックブーストレギュレータ、RSEL内蔵。WLPまたはQFN。 MAX17270 サンプル/購入 購入 EE-Simを使って設計とシミュレーションを行う
nanoPowerトリプル出力、SIMOバックブーストレギュレータ、I2C内蔵。WLPまたはQFN。 MAX17271 サンプル/購入 購入 EE-Simを使って設計とシミュレーションを行う
超低電力PMIC、3出力SIMOバックブーストレギュレータ、リチウムイオンバッテリチャージャ、LDO、および8つのGPIO内蔵 MAX77278 サンプル/購入 購入 EVキットのソフトウェアをダウンロード
超低電力PMIC、3出力SIMOバックブーストレギュレータおよびLDO内蔵 MAX77640 サンプル/購入 購入 EVキットのソフトウェアをダウンロード
MAX77641 サンプル/購入 購入 EVキットのソフトウェアをダウンロード
超低電力PMIC、3出力SIMOバックブーストレギュレータ内蔵 MAX77680 サンプル/購入 購入 EVキットのソフトウェアをダウンロード
MAX77681 サンプル/購入 購入 EVキットのソフトウェアをダウンロード

SIMOパワーマネージメントICのリソース


SIMOパワーマネージメントICの注目ビデオ



SIMOアーキテクチャの利点(日本語字幕)
2:07 September 30, 2020


MAX77650 PMICを使ったSIMO技術の概要(日本語字幕)
8:10 January 15, 2018