先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/all-products/campaigns/2018/heroes-of-analog

アナログのヒーローたちとともに最後まで守る

設計を強化する高信頼性ビルディングブロック

監視回路ICがなかったら、システムが正常に動作していることをどうやって確かめればよいでしょう?センサーがなかったら、ボードが過熱しないことや設計が過電流または低電流を起こさないことをどうやって確保すればよいでしょう?

アナログチップは、多くの設計にとって高信頼性のビルディングブロック以上のものです。アナログチップは設計をより堅牢にするために役立ちます。アプリケーションに最適な部品を選択することによって、プロジェクトチームのヒーローになることができます。

アナログのヒーローの例を詳しく見てみましょう。

監視回路IC


監視回路IC:系統立てた事前対策 

マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、FPGA、ASIC、およびその他の制御コンポーネント内の重要な電子的負荷を監視することによって、監視回路ICは多くの電子設計で不可欠な役割を果たします。設計の起動時、監視回路ICはプロセッサが次のステップに進む前に電圧が許容可能なレベルであることを確保します。設計の動作中、デバイスは負荷の監視を続けます。電圧レベルが特定アプリケーションの正常範囲外であることをデバイスが検出すると、マイクロプロセッサにアラートを送ってリセットさせます。シーケンサはその機能をさらに進化させたもので、複雑なシステムの複数の電圧を順次かつスムーズに立ち上げます。ウォッチドッグ製品はマイクロプロセッサの動作を監視し、システムが正常に動作していない場合にそれを表示します。プッシュボタンコントローラによってプッシュボタンおよび追加の機能を設計に追加することが可能で、設計を強力に仕上げることができます。

注目製品

MAX16050、MAX16051 逆シーケンス機能を備えた電圧モニタ/シーケンサ回路 詳細
MAX16072~MAX16074 nanoPower µP監視回路、4ピンチップスケールパッケージ 詳細
MAX6365 バッテリバックアップおよびチップイネーブルゲートを備えた、SOT23、低電力µP監視回路 詳細
MAX6369~MAX6374 端子選択可能なウォッチドッグタイマ 詳細
MAX6895 超小型、調整可能なシーケンス/監視回路 詳細

ページのトップへ戻る |

インタフェース製品


インタフェース製品:結合性と外向性 

インタフェース製品は、各種の信号タイプの管理を得意とします。たとえば、ドローン、産業用コントローラ、および車載サブシステムの設計を考えると、各システムは同じ通信バス上で動作しますが、それぞれに異なる優先度も備えています。特定プロトコル用のリドライバおよびイコライザは、リンク性能とシステム信頼性を強化します。信号の変換以外にも、インタフェース製品は相互接続、電圧保護、電流保護、および電気的絶縁を提供します。レベルトランスレータは電圧をシフトする役割を果たし、特に設計の初期段階で2つのバス電圧の違いが見過ごされていた場合に役立ちます。レベルトランスレータを使って強固な設計に仕上げることができます。

ISM:集積型産業/科学/医療用無線周波数製品

注目製品

MAX7032 低コスト、水晶ベース、設定可能ASK/FSKトランシーバ 詳細
MAX7034 315MHz/434MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ 詳細
MAX7037 サブ1GHz、超低電力RF ISMトランシーバ 詳細
MAX7044 300MHz~450MHz高効率、水晶ベース +13dBm ASKトランスミッタ 詳細

CAN:保護を内蔵したコントロールエリアネットワークトランシーバ

注目製品

MAX13054A +5V、2Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、±25V CMR、および±25kV ESD内蔵 詳細
MAX13053E 高速CANトランシーバ、±80Vフォルト保護内蔵 詳細
MAX3051 +3.3V、1Mbps、低消費電流CANトランシーバ 詳細

RS-485/RS-422:産業アプリケーション用の差動ネットワークインタフェース

注目製品

MAX13089 +5.0V、±15kV ESD保護、フェイルセーフ、ホットスワップ、RS-485/RS-422トランシーバ 詳細
MAX13442 ±15kV ESD保護、±80Vフォルト保護、フェイルセーフRS-485/J1708トランシーバ 詳細
MAX14780 +5.0V、±30kV ESD保護、フェイルセーフ、ホットスワップ、RS-485/RS-422トランシーバ 詳細
MAX3440/MAX3441 ±15kV ESD保護、±60Vフォルト保護、10Mbps、フェイルセーフRS-485/J1708トランシーバ 詳細
MAX3483AE +3.3V動作、±20kV ESD保護、20Mbpsおよびスルーレート制限RS-485/RS-422トランシーバ 詳細

ADC

注目製品

MAX11102/MAX11103/MAX11105 2Msps/3Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット ADC 詳細
MAX11128~MAX11132 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC 詳細
MAX11270 PGA内蔵、4ビット、10mW、SN比130dB、64kspsデルタシグマADC 詳細
MAX1300–MAX1303 8/4チャネル、±3 × VREFマルチレンジ入力、シリアル16ビットADC 詳細
MAX11666 500ksps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC 詳細

DAC

注目製品

MAX5214/MAX5216 SPIインタフェース内蔵、14/16ビット、低電力、バッファ内蔵出力、レール・ツー・レールDAC 詳細
MAX5717/MAX5719 16/20ビット電圧DAC 詳細
MAX5825 超小型、オクタル(8回路)チャネル、8/10/12ビットバッファ内蔵出力DAC、リファレンスおよびI2Cインタフェース内蔵 詳細

ページのトップへ戻る |

センサー


センサー:高信頼性で直感的 

センサーは有益な測定値を提供し、設計が正常に機能していることを確保するのに役立つ高信頼性の部品です。たとえば、過酷な環境で動作するシステムで、温度センサーは基板の過熱を防止します。信号の測定時、オペアンプと電圧リファレンスはより高レベルの信号完全性を提供します。電流検出アンプは消費電力を監視し、過電流または低電流の防止に役立ちます。コンパレータはウェアラブルなどの機器のバッテリが出力範囲内で動作することを確保します。

温度センサー

注目製品

DS18B20 設定可能分解能1-Wireデジタルサーモメーター 詳細
DS1631 高精度デジタルサーモメーターおよびサーモスタット 詳細
MAX31855 冷接点補償熱電対-デジタルコンバータ 詳細
MAX31856 高精度熱電対-デジタルコンバータ、リニアライゼーション内蔵 詳細
MAX31875 低電力I2C温度センサー、WLPパッケージ 詳細

コンパレータ

注目製品

MAX9017/MAX9018 SOT23、デュアル、高精度、1.8V、nanoPowerコンパレータ、リファレンス内蔵/リファレンスなし 詳細
MAX9031 低コスト、超小型、シングル/デュアル/クワッド単一電源コンパレータ 詳細
MAX9061/MAX9064 超小型、nanoPowerシングルコンパレータ、4ピンUCSPおよび5ピンSOT23 詳細
MAX999 シングル/デュアル/クワッド、超高速、+3V/+5V、Beyond-the-Railsコンパレータ 詳細

オペアンプ

注目製品

MAX40007 nanoPowerオペアンプ、超小型WLPおよびSOT23パッケージ 詳細
MAX4230 高出力ドライブ、10MHz、10V/µs、シャットダウン内蔵レール・ツー・レール入出力オペアンプ、SC70パッケージ 詳細
MAX4372 低コスト、UCSP/SOT23、マイクロパワー、電圧出力内蔵ハイサイド電流検出アンプ 詳細
MAX44241/MAX44243/MAX44246 36V、低ノイズ、高精度、シングル/クワッド/デュアルオペアンプ 詳細

ページのトップへ戻る |

タイミングデバイス


タイミングデバイス:時間に正確で予測可能 

タイミングデバイスの利点は、その予測可能性にあります。すでにマイクロコントローラに内蔵されているリアルタイムクロック(RTC)を例として考えてみます。システムが過酷な環境や厳しい環境で動作する必要があり、それがクロックの動作に影響する可能性があるとしたらどうでしょう?これらの状況において、ディスクリートのRTCはたとえ広い温度振幅をともなう条件下でも必要なタイミング精度を提供することができます。また、それらのデバイスは補助バッテリまたはスーパーキャパシタから電力を取得することによって、メインデバイスの電源がオフのときにも動作可能です。MEMS発振器を内蔵したRTCは、過酷な条件下で破損する可能性がある敏感な水晶発振器を使用しないため非常に堅牢です。MEMS発振器は温度補償によって高精度を実現し、衝撃や振動に対する耐性があります。また、水晶発振器より小型で、消費電力が非常に少ないため、ファクトリーオートメーション機器やウェアラブルなどのアプリケーションに最適です。タイミングデバイスの追加によって、設計を強化することができます。

注目製品

DS3231M ±5ppm、I2Cリアルタイムクロック 詳細
DS1090 低周波数、スペクトラム拡散EconOscillator 詳細
DS1338 I2C RTC、56バイトのNV RAM内蔵 詳細
DS1340 I2C RTC、トリクルチャージャ内蔵 詳細

ページのトップへ戻る |