製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。
デバイス | ウェハープロセス | プロセス技術 | サンプルサイズ | 不合格 | FIT (25°C) | FIT (55°C) |
注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。
関連リソース
関連リソース
MAX722
3.3V/5V パームトップコンピュータおよびLCD電源レギュレータ
お客様のアカウントに制限がかけられているためご注文をお受けすることができません。カスタマーサポートまでご連絡ください。
大変申し訳ありませんが、このサイトではビジネス/教育と関係のないEメールアドレスからのサンプル請求は受け付けておりません。オプション:
マキシムにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。
マキシム・インテグレーテッドにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。マキシムの無料サンプルプログラムは、暦年につきお客様に提供できる数量を限らせていただいております。誤ってこのメッセージをお受け取りになった場合はsamples-admin@maximintegrated.comまでご連絡ください。 あるいは ここをクリックして ご注文ください。
型番 | 説明 | 主な特長 |
---|
お客様の見積もり請求が送信されました。価格と入手性について24時間以内にお答えします。 お見積もり をご覧ください。ありがとうございました!
全てのお見積もりを見る会社アカウントの申請をご希望ですか