インダストリアルIoT


工場は今後、スマート化の一途をたどり、産業オートメーション機器が生産性向上と生産量の増大をもたらします。スマートファクトリーシステムを設計するには、高度なセンサー、エンベデッドプロセッシング、および強固なセキュリティが必要です。



アプリケーション


センシング

超小型のスマートセンサーはファクトリーオートメーション機器の核心であり、インテリジェントな意思決定を促す、近接性、温度、圧力などのパラメータに関するデータを収集します。センサーは、組立ラインの最適化、予定外のメンテナンスの防止、市場のニーズに合わせた生産調整などで中心的な役割を果たします。

MAX14819 デュアルIO-Linkマスタートランシーバ
MAX31865 RTD-デジタルコンバータ

プロセッシング

スマートセンサーで収集したすべてのデータは、工場の分散制御を駆動するコンパクトなプログラマブルロジックコントローラ(PLC)により、多くの場合はリアルタイムで処理する必要があります。インダストリアルIoT (IIoT)の必要から、生産性向上を可能にする高度な計算能力、消費電力の削減、および小型化が強く求められています。

低電力マイクロプロセッサ

コミュニケーション

IO-Linkテクノロジーは、従来のバイナリセンサーやアナログセンサーをインテリジェントセンサーに変えることを可能にします。インテリジェントセンサーの設定は、生産ライン上にある他のセンサーの健全性やステータスに関するリアルタイムのフィードバック、およびその生産ラインで実行する必要がある製造作業に基づき、稼働中にリモートで変更可能です。IO-Linkテクノロジーは、Industry 4.0とIIoTのパワーを解き放ち、製造業の効率化を実現するのに役立ちます。設計の観点から見ると、Industry 4.0とIIoTでは、オートメーション機器が小型化されるため、消費電力や発熱の低減が一層求められます。PLCは、より小型の筐体でさらに高度な機能を提供する必要があるため、電力効率を高めて過熱を防止することが必要です。マキシムのPocket IOテクノロジーは、アナログインテグレーションにより、いかに小さな実装面積でスループットを引き上げつつ、発熱を低減することができるかを示しています。

RS-485/RS-422トランシーバ
MAX14827 IO-Linkデバイストランシーバ
MAX14890E インクリメンタルエンコーダインタフェース

セキュリティ

IIoTのセキュリティを確保するには、センサーからネットワーク、ソフトウェアやサーバに至るまで、収集、分析されるデータに関与する主な技術領域すべてを保護する必要があります。セキュア制御モジュールは、偽造製品を検出して、システム内で正しいモジュールが使用されるように、またデータ自体が改ざんされないように保証することができます。

DS28E35 DeepCover暗号コントローラ
MAX66240 DeepCoverセキュア認証用IC
MAXQ1061
DS2476 DeepCoverセキュアプロセッサ


注目製品


RTD-デジタル温度センサーインタフェース

MAX31865

0.5℃の総合精度を提供、フォルト検出および±45V入力保護内蔵

RTD-デジタルコンバータ、フォルト検出内蔵

MAX31865

この使いやすいコンバータは、内蔵のフォルト検出、高精度、およびシステムコストを削減する高集積を特長としています。

セキュアコプロセッサ、楕円曲線パブリック鍵(公開鍵)認証

DS2476

DS28C36に対するセキュアECDSAおよびHMAC SHA-256コプロセッサコンパニオン


ソリューション


マキシムのインダストリアルソリューションについて、対象アプリケーション、注目製品、技術リソースなどをご覧ください。

種類 ID PDF タイトル
アプリケーションノート 6159 Meeting the Integration Challenge in Programmable Logic Controllers
アプリケーションノート 6142 Industrial Internet of Things (IIoT) and Its Impact on the Design of Automation Systems
チュートリアル 4699 センサー信号パスの概要
チュートリアル 4679 Thermal Management Handbook
アプリケーションノート 4490 How Signal Chains and PLCs Impact Our Lives


Industry 4.0用のPLCを再定義するPocket IO
2:45 min
November 2016