ビルオートメーション


ビルオートメーション機器は、暖房/換気/空調(HVAC)、セキュリティビデオ/警報/アクセス制御、火災/安全性、メーター、および照明を含む、ビルディング内の環境システムを監視および制御します。



アプリケーション


サーマルセンサーデジタイザ

熱電対および測温抵抗体(RTD)は、非常に広い温度範囲を扱うことができるため、最も一般的な産業用温度センサーです。しかし、これらのデバイスへのインタフェースは、常に容易なわけではありません。これらのデバイスに適切なバイアスを与え、信号を適切に線形化して、最大の確度と精度を実現する必要があります。これらのデバイスは、通常は温度制御ループにとって不可欠な部分であるため、これらのセンサーからの信号が失われると重大な問題が発生する可能性があります。お客様がこれらの課題に対する簡素で高信頼性のソリューションを実現することができるように、マキシムは熱電対用とRTD用の両方のシングルチップセンサーデジタイザソリューションを開発しました。これらのソリューションは、センサーにバイアスを与え、熱電対に必要な冷接点補償を処理し、多数の障害検出を内蔵し、デジタル出力を提供します。

温度センサーインタフェースデバイス

ビル通信

多くのビルオートメーションシステムは、ビルオートメーションコントローラと、リモート管理されるセンサーおよびアクチュエータ間の通信用の物理メディア層として、RS-485/RS-422トランシーバを使用します。RS-485/RS-422デバイスは、比較的低コストのツイストペア配線を使用して、ほとんどのビルディング内の直接通信リンクをサポートするのに十分な最大4000フィート(約1.2km)の長距離にわたり、かなり高速の通信を提供します。

RS-485/RS-422トランシーバ

パワーマネージメント

スマートビルディングへのオートメーションおよびデータ交換技術の採用によって、エネルギー効率、小型化、およびシステム信頼性に関する課題が生まれています。それぞれの課題に対して、適切なパワーマネージメントはビルオートメーションシステムの設計を向上させることができます。高集積、高出力バックコンバータICおよびパワーモジュールは、エネルギー効率に最適です。スペースの制約が厳しいアプリケーション用の低電力、高集積パワーマネージメントICおよび全機能内蔵パワーモジュールは、センサーアプリケーションに最適です。フォトカプラ不要絶縁型フライバックコンバータICおよび高集積保護ICは、安全性および信頼性アプリケーションに最適です。


注目製品


オクタル(8回路)、高速、産業用、ハイサイドスイッチ

MAX14900E

高速24Vドライバ、低伝播遅延、および100kHzの負荷スイッチング速度で高速PLCに対応

詳細はこちら ›

4.5V~42V、300mA、uSLICステップダウンパワーモジュール

MAXM15462

0.9V~5V出力、コントローラ、FET、インダクタ、および補償部品を2.6mm × 3mm × 1.5mmのパッケージに実装

詳細はこちら ›

高精度、1A可変過電流および過電圧プロテクタ

MAX17523

業界最高集積OCPおよびOVPソリューション、より堅牢な逆方向電流ブロッキング機能内蔵

詳細はこちら ›

60V、フォトカプラ不要の絶縁型フライバックコントローラ

MAX17690

小型、コスト効率に優れ、実装しやすい絶縁型DC-DCコントローラ

詳細はこちら ›

2.75kVRMS絶縁型RS-485トランシーバ

MAX14853

フルデュプレックス、500kbps RS-485、±35kV ESD保護およびトランスドライバ内蔵

4.5~60V、5A、高効率ステップダウンコンバータ

MAX17506

ハイサイドMOSFET内蔵、出力0.9V~0.9 × VIN、TQFNパッケージ(5mm × 5mm)

超低電力オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ/シリアライザ

MAX31910

産業用センサーおよびスイッチのデジタル出力を変換、調整、およびシリアライズ

詳細はこちら ›

RTD-デジタル温度センサーインタフェース

MAX31865

0.5℃の総合精度を提供、フォルト検出および±45V入力保護内蔵


ソリューション


大型の現代的ビルディングは、多くの場合ビルオートメーションコントローラを備えています。これらのコントローラは、多くの場合プログラマブルロジックコントローラ(PLC)と同様のアーキテクチャを備えています。

PLCソリューションは、これらのコントローラでの使用に最適です。

uSLICパワーモジュール uSLICパワーモジュール 保護IC 絶縁型/ステップダウンDC-DC PoE PDコントローラ 温度センサー イーサネットトランシーバ 煙センサー

種類 ID PDF タイトル
チュートリアル 4679 Thermal Management Handbook
アプリケーションノート 3884 RS-485の長距離化と高速化はどこまで可能か?